Termékek közzététele
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Equip your kitchen with the popular, versatile Mayfield sink. Constructed from enameled cast iron, this single-bowl sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-3/4-inch depth.
    • Three faucet holes.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Top-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-5964-3
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportMayfield™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.75
    • Szélesség (hüvelyk)22
    • Mélység (hüvelyk)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks