Termékek közzététele
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-6661
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportUndertone®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11.62
    • Szélesség (hüvelyk)17.5
    • Mélység (hüvelyk)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks