Termékek közzététele
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Bring functionality and classic KOHLER styling to your workspace with the Bannon service sink. This deep, single-basin sink is constructed of KOHLER Cast Iron for years of reliable performance, and includes a rim guard for added durability. This model is without faucet drillings.

    FEATURES

    • 22-1/4"L x 18-1/4"W
    • Blank back
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Includes rim guard for added durability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-6719
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportBannon™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)23
    • Szélesség (hüvelyk)20.25
    • Mélység (hüvelyk)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks