Termékek közzététele
Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Bring functional style to your shower with this Fluence sliding shower door, featuring a frameless and versatile contemporary design and a Crystal Clear glass pattern. The door's quiet sliding action offers a relaxing bathing and showering area.

Features

  • 1/4" (6 mm) thick Crystal Clear tempered glass
  • Frameless design emphasizes glass and creates a sleek, minimalist look
  • Smooth, quiet operation
  • Gently curved inside and outside towel bars complete the look of this door
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)

Material

  • Anodized aluminum prevents rust and corrosion

Installation

  • Fits opening widths 49" - 52" (1245 –1321 mm)
  • Out-of-plumb adjustability simplifies installation
  • Door can be installed to open to the left or right to suit your bathroom layout
  • Hardware kit included
  • For residential use only
  • Not for use in hospitality

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-702221-6L
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportFluence®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)75.72
  • Szélesség (hüvelyk)59.64
  • Mélység (hüvelyk)4.64
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEC010962
  • ETIM-névShower door
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
  • OmniClass szám23-31 17 17
  • OmniClass névShower Enclosures