Termékek közzététele
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    The Awaken showerhead brings KOHLER quality, design, and performance to your bath. An advanced spray engine provides wide coverage and thorough rinsing. The artfully sculpted sprayface reveals simple, architectural forms that complement contemporary and minimalist baths.


    FEATURES

    • Showerhead features contemporary design.
    • Full-coverage spray produces an encompassing spray for everyday use.
    • Spray nozzles cover full area of 3-9/16'' (90 mm) sprayhead.
    • MasterClean™ sprayface is easy to clean.
    • Showerarm and flange not included.
    • 1.75 gal/min (6.6 l/min) showerhead flow rate.

    Material

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

    Installation

    • Wall-mount
    • 1/2" -14 NPT connection.

    Water Conservation & Rebates

    • WaterSense®-labeled 1.75-gpm showerheads use up to 30% less water than standard 2.5-gpm showerheads.
    • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.
    • This product meets water savings requirements for California Energy Commission (CEC), CALGreen, and Colorado SB 14-103.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-72417
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportAwaken® G90
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.63
    • Szélesség (hüvelyk)3.56
    • Mélység (hüvelyk)3.56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers