Termékek közzététele
K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included
Kohler

K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. The Triton Bowe Cannock bathroom sink faucet features vertical wall-mounted installation, two lever handles with red/blue indexing and optional covers, and a gooseneck spout with rosespray.

Features

  • Two-handle gooseneck bathroom sink faucet.
  • 3-11/16" (94 mm) gooseneck spout with rosespray.
  • 7-5/16" (186 mm) wall-to-spout outlet.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.
  • Lever handles with red/blue indexing (ADA compliant with correct installation).
  • Optional decorative handle covers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance.
  • Less drain.
  • Adjustable flanges.
  • External NPT connections.
  • Low Lead-Safe Drinking Water Act (SDWA) compliant.

Material

  • Brass construction.

Installation

  • 3" vertical wall-mount installation.
  • Pairs with the Brockway wall-mounted wash sink.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-730T70-4AJR
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTriton® Bowe®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11.12
  • Szélesség (hüvelyk)7.37
  • Mélység (hüvelyk)7.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets