Termékek közzététele
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-73146
  • TermékcsaládRobe Hooks
  • TermékcsoportComposed®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 névHooks
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks