Termékek közzététele
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

HiRise faucets combine the concepts of vintage plumbing with the strength and beauty of stainless steel to create truly sophisticated designs. This bar sink faucet features a high-arch gooseneck swing spout that allows plenty of room for prep or cleanup tasks. Two lever handles complete the classic look.

FEATURES

  • Two quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch gooseneck swing spout and 360-degree spout rotation offer superior clearance for filling pitchers and cleaning.
  • 7¿ (178 mm) swing spout reach.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Coordinates with other products in the HiRise collection
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Meets CalGreen requirements for kitchen faucets.

Material

  • Stainless steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7342-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportHiRise™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)14.13
  • Szélesség (hüvelyk)2.5
  • Mélység (hüvelyk)7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets