Termékek közzététele
K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. Competitively priced Triton faucets feature washerless ceramic valving, a durable Polished Chrome finish and vandal-resistant index buttons. The two-handle widespread faucet will hold up to years of daily use. Select from lever, cross, square or wristblade handle style options.

Features 

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Less drain and lift rod.
  • Standard aerator.
  • Variety of handle style options.
  • Less handles.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7443-KN
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTriton®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.75
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets