Termékek közzététele
K-7507 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" spout
Kohler

K-7507 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" spout

Designed to accommodate extra-thick counters, this Purist kitchen faucet combines a strong architectural form and simple-to-use features. The high-arch swing spout maneuvers easily around large cookware, while the side lever handle controls temperature and flow.

FEATURES

  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch gooseneck swing spout and 360-degree spout rotation offer superior clearance for filling pots and cleaning.
  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • Coordinates with other products in the Purist collection.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7507
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-08-09
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11.37
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets