Termékek közzététele
K-7509 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 6" spout
Kohler

K-7509 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 6" spout

Designed to accommodate an extra-thick counter, this Purist bar sink faucet combines a strong architectural form and simple-to-use features. The high-arch swing spout maneuvers easily around large cookware, while the side lever handle controls temperature and flow. This faucet is ideal for an entertainment area, kitchen island, or prep sink.

Features

  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch gooseneck swing spout and 360-degree spout rotation offer superior clearance for filling pots and cleaning.
  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • Coordinates with other products in the Purist collection.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7509
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-08-09
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.87
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)6
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets