Termékek közzététele
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

The KOHLER hybrid energy system is a first-of-its kind 30-year power solution for touchless faucets. When combined with Insight Technology, this system provides an environmentally-friendly, virtually maintenance-free electronic faucet.

Features

  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Factory-set 30-second maximum continual run cycle.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 24" (610 mm) flexible supply hoses for easy installation.
  • 6-3/16" (157 mm) spout reach.
  • Less temperature mixer.
  • Less drain.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Includes 3.6 volt Hybrid Energy Cell.
  • Electronic Insight™ sensor technology for accurate and consistent activation.

Installation 

  • Single-hole mounting.
  • Above-counter valve for easy installation and maintenance.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7518
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportGooseneck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)12.12
  • Szélesség (hüvelyk)2.62
  • Mélység (hüvelyk)6.18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets