Termékek közzététele
K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout
Kohler

K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout

Pairing a classic bridge design with bold new touches, this Purist kitchen faucet combines distinctive modern style and easy-to-use features. Ideal for larger sinks, the high-arch spout provides 13-7/8 inches of reach and rotates 360 degrees, clearing the way for your largest pots and pans. Extended lever handles offer plenty of grip area.

FEATURES

  • UltraGlide engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Swing spout offers increased clearance for filling pots and cleaning.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Coordinates with other products in the Purist collection.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-Mount installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7549-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.12
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)13.87
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets