Termékek közzététele
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Herringbone design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-75748-HD1
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportSartorial™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)17.69
  • Mélység (hüvelyk)17.69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks