Termékek közzététele
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or undermount installation.

Features

  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Two faucet holes
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
  • With Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless

SpecsSpecifications Sheet

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel

Installation

  • Top-mount or undermount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-75791-2PC
  • TermékcsaládKitchen Sinks
  • TermékcsoportAll-In-One
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.14
  • Szélesség (hüvelyk)22
  • Mélység (hüvelyk)33
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • ETIM-kódEC011315
  • ETIM-névKitchen sink
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks