Termékek közzététele
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7653
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportKohler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.26
  • Szélesség (hüvelyk)2.52
  • Mélység (hüvelyk)6.22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • ETIM-kódEG015530
  • ETIM-névPipes
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 leírásValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves