Termékek közzététele
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    The Shagreen collection celebrates the subtle coloring and distinctive pebbled texture of natural shark and ray leather. Inspired by oil spot glazes that originated in China during the Song Dynasty, a two-step glaze process uses minerals to create an interplay of shimmery and matte effects. A striking complement to the graceful Carillon vessel sink, the rich glazed finish shows iridescent pearly tones and a gently granulated texture similar to leather. Each sink's pattern, formed through an organic process, is unique.

    Features 

    • Decorated with a subtly textured shagreen design in Ebony Pearl or Oyster Pearl.
    • Round basin with subtle lift at edges.
    • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.

    Material 

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Vessel.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-77714
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportShagreen Carillon™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5.98
    • Szélesség (hüvelyk)17.67
    • Mélység (hüvelyk)17.67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks