Termékek közzététele
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
    Kohler

    K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature modern look. Featuring a sweeping architectural aesthetic, this Ribbon spout pairs with your choice of Components sink faucet handles for a personalized design.

    FEATURES

    • 6-5/16" (160 mm) spout reach.
    • Ribbon Spout.
    • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
    • Coordinate with your choice of Components widespread lavatory handles for a personalized design.
    • Includes metal touch-activated drain with 1-1/4" tailpiece.
    • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

    MATERIAL

    • Premium Metal Construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    INSTALLATION

    • For 8" (203 mm) or 16" (406 mm) centers.
    • Widespread or Remote Valve.


    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-3/8", W 2-3/8"


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-77968
    • TermékcsaládSink Faucets
    • TermékcsoportComponents™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_83
    • Uniclass 2015 leírásSink spouts
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures