Termékek közzététele
K-78375 Components® double towel bar
K-78375 Components® double towel bar
    Kohler

    K-78375 Components® double towel bar

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary double towel bar in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Double bar provides additional towel storage.
    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    INSTALLATION

    • Tools and installation template included.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      L 6-1/4", H 2-3/8", W 26-3/8"


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-78375
    • TermékcsaládTowel Bars
    • TermékcsoportComponents™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars