Termékek közzététele
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a swing spout, two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Brass construction and valve bodies
  • Durable polished chrome plate finish
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator.
  • Vandal proof ADA compliant lever handle with red and blue indexing
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • 8-3/16¿ (208 mm) swing spout.
  • Less drain.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Low Lead- Safe Drinking Water Act (SDWA) compliant.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-810T20-4AHA
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTriton® Bowe®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.37
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8.18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets