Termékek közzététele
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a gooseneck spout, two wristblade handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator. Lower flow aerators available.
  • Wristblade handle with red and blue indexing.
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 9-5/16" (237mm) reach.
  • Less drain.
  • 1.8 gal/min (6.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-810T70-5AFA
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTriton® Bowe®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)12
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)9.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets