Termékek közzététele
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features two lever handles with red/blue indexing, a vandal-resistant aerator, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    Features

    • Brass construction.
    • Brass valve bodies.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
    • Vandal resistant aerator,
    • Vandal resistant lever handles with red and blue indexing.
    • 9-5/16¿ (237 mm) Gooseneck swing spout.
    • Less drain.
    • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

    Installation

    • For 8¿ (203 mm) centers.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-815T70-4AHA
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportTriton® Bowe®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11.75
    • Szélesség (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)9.31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets