Termékek közzététele
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    With soft French curves, the Cairn sink offers transitional style to suit contemporary and traditional kitchens alike. The Cairn bar sink is made of KOHLER Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc resists scratches, stains, and fading and is highly heat- and impact-resistant. This bar sink includes a bottom sink rack to keep the surface looking new.

    • FEATURES
    • 18-inch minimum base cabinet.
    • Single bowl.
    • 9-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Includes K-5658 bottom sink rack.
    • Includes cutout templates and installation clips.
    • Material
    • KOHLER Neoroc® composite is durable and built to withstand day-to-day cleaning tasks.
    • Matte finish offers rich, dimensional color.
    • Solid color throughout the sink.
    • Heat resistant up to 750 degrees F.
    • Scratch, stain, chip, and thermal-shock resistant.
    • Installation
    • Under-mount
    • Easy to install in a one-person, single-day project.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-8223
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportCairn®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures