Termékek közzététele
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1/5 csillag4.1(8 vélemény)

This two-handle service sink faucet is tough and convenient, featuring solid brass construction, a rubber hose with a wall hook, loose-key stops in the shanks and a vacuum breaker. The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility. This service sink is tough, durable, convenient, and intended for heavy use.

  • FEATURES
  • For 8'' (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • 3" (76 mm) threaded spout for hose connection.
  • Rubber hose.
  • Wall hook.
  • Internal NPT connections.
  • Internal NPT connections.
  • Material
  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-8928
  • TermékcsaládService Sink Faucets
  • TermékcsoportService Sink Faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru