Termékek közzététele
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
    Kohler

    K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain

    The Bellwether 60" x 34" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The right offset drain is designed for easy 60" x 30" bath replacement. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    Features

    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Recessed drain (can be used with K-9157 or K-9159 drain cover).
    • Right offset drain for easy 60" x 30" bath replacement.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9194
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportBellwether®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)34
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors