Termékek közzététele
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    With its beveled edges and clean geometry, this Archer shower base offers a spacious showering platform that suits an array of bathroom styles. Designed for alcove installations, this square base comes equipped with a covered drain that adds a unique design element and enhances comfort.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Covered drain with removable cover.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9395
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportArcher®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.18
    • Szélesség (hüvelyk)60
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors