Termékek közzététele
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This innovative neo-angle receptor makes the most of compact corner spaces, and features a textured floor pattern. Available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

    Features

    • Neo-angle design makes efficient use of compact space.
    • Textured floor pattern.
    • Single threshold for corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Rear drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9542
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6
    • Szélesség (hüvelyk)42
    • Mélység (hüvelyk)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors