Termékek közzététele
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
    Kohler

    K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular base is designed to fit three-wall installations, and features a left-hand drain and textured floor pattern.

    Features

    • Textured floor pattern.
    • Corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9547
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6
    • Szélesség (hüvelyk)34
    • Mélység (hüvelyk)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors