Termékek közzététele
K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H
Kohler

K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H

The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. With an adjustable pull-out mirror, daily grooming tasks are easier than ever. A slow-close door prevents slamming. Verdera medicine cabinets coordinate with surrounds and side kits in the KOHLER Tailored Vanity collection for a beautifully matched vanity set.


FEATURES

  • Adjustable tempered-glass shelves provide additional bathroom storage.
  • Vertically adjustable flip-out flat mirror on inside of door.
  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility.
  • 110-degree door swing with slow-close hinges.
  • Compatible with KOHLER Tailored Vanity medicine cabinet surrounds and side kits.

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.

Installation

  • Can be installed with left- or right-hand swing.
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
  • Mirrored side kits for surface mount installation sold separately.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-99011-SCF
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportVerdera®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)4.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
  • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
  • OmniClass névMedicine Cabinets