Termékek közzététele
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to the bathroom. Featuring a recessed rear drain, this rectangular base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Requires K-9333 Groove aluminum drain cover or K-9337 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9928
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportGroove®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.37
    • Szélesség (hüvelyk)36
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors