Termékek közzététele
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This on/off switch module retrofits to your existing light switches.

Features

  • The bridge and switch module system allows the user to control and operate most electrical devices from the DTV+ interface.
  • On/off switch module provides control of the electrical device and communcation to the DTV+ bridge module.
  • DTV+ system can control up to three switch modules utilizing the bridge module.
  • On/off switch modules must be located within 25ft of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.
  • Example applications: Bathroom lighting, bathroom fans, switchable glass, towel warmers.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-99699
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportDTV+™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.93
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)0.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • Uniclass 2015 kódAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 leírásElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSwitchboards