Termékek közzététele
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module and (2) 20A Duplex Receptacles, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Specifikáció
  • General
    Cable Length: 45 Ft
    Cable Type: #12/3 SJO
    Series: inREACH
    UPC: 783585586403

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating: 20 A
    Voltage Rating: 250 VAC
    Voltage Rating Description: 250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires: 3-Wire

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF220
  • TermékcsaládCable / Cord / Hose Reels
  • TermékcsoportCord Reels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névCable reels
  • UNSPSC kód26121635
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 leírásHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 17 11
  • OmniClass névElectrical Cable Reels