Termékek közzététele
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Inspired by vintage metalwork, the Worth accessories collection features exposed screws and fitted-pipe detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this robe hook brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace industrial elements.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Worth faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R24796
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportWorth™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.75
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)4.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 névHooks
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks