Termékek közzététele
K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat

Designed to fit most round-front toilets, this Cachet toilet seat combines subtle styling and innovative technology. The antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew, giving you peace of mind. This soft-close seat features innovative technology that prevents the seat from slamming and simplifies both installation and cleaning.

Features

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold-, mildew-, stain-, and odor-causing bacteria on the fixture surface. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly
  • Quiet-Close™ round-front seat closes quietly.
  • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
  • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
  • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
  • Color-matched plastic hinges.
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R25782-A
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportCachet™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.12
  • Szélesség (hüvelyk)14.18
  • Mélység (hüvelyk)17.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats