Termékek közzététele
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

The Pepin farmhouse kitchen sink features a sleek apron that brings a modern, clean-line aesthetic that will complement any kitchen space from farmhouse-traditional to contemporary. A large, single bowl accommodates large pots and pans, while the sloped bottom helps with draining and cleanup. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, and burning for years of beauty and reliable performance. A standard apron front makes it easy to install in 36" apron-front cabinetry.

Features

  • Fits minimum 36" (914 mm) apron sink base cabinet
  • Single bowl
  • 8-1/2" (217 mm) depth
  • Integral apron
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • KOHLER® enameled cast iron
  • Acid-resistant enamel finish

Installation

  • Undermount
  • Includes cutout template

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R26103
  • TermékcsaládKitchen Sink
  • TermékcsoportPepin™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11.67
  • Szélesség (hüvelyk)18.28
  • Mélység (hüvelyk)33.68
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • ETIM-kódEC011315
  • ETIM-névKitchen sink
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks