Termékek közzététele
Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

With its soft-angled curves and pronounced handle design, the Desette centerset bathroom sink faucet will bring a modern flair to your bathroom sink. The faucet has two lever handles for separate control of hot and cold water. The straightforward installation and premium materials will allow you to easily install a beautiful and durable faucet.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate
  • Box includes: Assembled faucet, clicker drain

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Spot Repel™ finish resists fingerprints, smudges, and water spots (Brushed Nickel and Matte Black finishes only)

Water Conservation & Rebates

  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Installation

  • For 4" (102 mm) centers
  • Centerset
  • Simplified faucet installation; mounting hardware requires no special tools

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R27212-4D
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportDesette®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.47
  • Szélesség (hüvelyk)6.13
  • Mélység (hüvelyk)5.09
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets