Termékek közzététele
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

The Ealing single-bowl kitchen sink features an elegant design that complements any kitchen decor, and a generous 10" depth ideal for laundry and utility rooms. The Ealing sink is made of Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc helps minimize scratches, stains and fading and is highly heat- and impact-resistant.

Features

  • 27" (686 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 10" (254 mm) depth provides generous workspace
  • Single faucet hole with knockout holes for three additional accessories
  • Matte finish offers rich, dimensional color
  • K-80049 sink rack available (sold separately)
  • Sink strainer sold separately

Material

  • KOHLER Neoroc composite material is thermal shock-resistant and heat-resistant to 750°F
  • Color-dense Neoroc material helps to minimize the appearance of scratches and stains

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Cutout templates included

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R28003-1
  • TermékcsaládKitchen Sink
  • TermékcsoportEaling™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10.64
  • Szélesség (hüvelyk)25
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagComposite
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • ETIM-kódEC011315
  • ETIM-névKitchen sink
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks