Termékek közzététele
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill 24" towel bar complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R28007
  • TermékcsaládTowel Bars
  • TermékcsoportRill™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.23
  • Szélesség (hüvelyk)3.35
  • Mélység (hüvelyk)26.23
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars