Termékek közzététele
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Decree top-mount/undermount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious stainless steel single-bowl sink is ideal for soaking and washing large pans and features tightly-angled corners to maximize bowl space. SilentShield® sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.

    Features

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Single bowl
    • Two faucet holes
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Tightly angled fabricated corners maximize bowl space
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    • Rear drain placement increases vanity cabinet storage space underneath sink
    • Box includes: Sink, sink rack, strainer, installation hardware

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-R28204
    • TermékcsaládKitchen Sink
    • TermékcsoportDecree®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11.65
    • Szélesség (hüvelyk)33
    • Mélység (hüvelyk)22
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks