Termékek közzététele
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

This water-saving Raindet single-function showerhead brings an elevated transitional design to your existing bathroom layout. The round sprayface and 1.75 gpm flow rate provides exceptional coverage, and the Raindet showerhead can even be tilted to become a rainhead for a more spa-like rainshower experience. At Kohler, we believe a shower should transform you.

Features

  • Single-function showerhead provides superior spray coverage
  • Easily adjust showerhead angle to act as a rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
  • Showerhead design coordinates with most bath decor

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount
  • 1/2" - 14 NPT connection
  • Required for installation: Sealant tape and adjustable wrench

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R29998-G
  • TermékcsaládShowerhead
  • TermékcsoportRaindet™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.29
  • Szélesség (hüvelyk)7.95
  • Mélység (hüvelyk)5.7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers