Termékek közzététele
Numista™ 24" towel bar
Kohler

Numista™ 24" towel bar

The Numista bathroom collection puts a warm and inviting twist on the industrial modern design aesthetic. With intricate detailing and soft, square edges, Numista can blend into almost any decor and can easily transform your bathroom from ordinary to extraordinary. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Numista collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R30660
  • TermékcsaládAccessories
  • Termékcsoport Numista™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.22
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)3.65
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars