Termékek közzététele
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

With an eye toward simplicity and a clean, flowing design, Linwood faucets bring an unassuming elegance into the traditional bathroom. This Linwood widespread bathroom sink faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

MATERIAL

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Premium metal construction.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R45781-4D1
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportLinwood®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)4.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets