Termékek közzététele
Ealing™ 9" assist bar
Kohler

Ealing™ 9" assist bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 9" assist bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 9" (229 mm) bar
  • 7/8" (22 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-REC29965
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportEaling™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2
  • Szélesség (hüvelyk)9
  • Mélység (hüvelyk)2.43
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEC011028
  • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 15 17 21
  • OmniClass névBathtub Grab Bars