Termékek közzététele
K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink
Kohler

K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink

A complement to sleek stainless steel appliances, the Verse sink reveals classically angled corners and a gently curving faucet deck. The stainless steel sink features an engineered sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noises for a quieter kitchen environment. A raised outer rim helps keep your counter dry.

Features

  • 30" (762 mm) minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace.
  • Rounded corners are easy to clean.
  • Angled edge allows for easy sweeping of food or water from countertop to bowl.
  • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
  • Three-faucet holes with one accessory hole to the right.
  • Box includes: Sink, installation hardware.
  • Optional K-28897 silicone sink mat (sold separately).

Material

  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing.
  • Premium 18-gauge stainless steel.

Installation

  • Top-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-RH28896-4
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportVerse™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.29
  • Szélesség (hüvelyk)25
  • Mélység (hüvelyk)22
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks