Termékek közzététele
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
    Kohler

    K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink

    The Kennon double-bowl sink features an elegant, wave-like curve that complements any kitchen decor. The Kennon sink is made of KOHLER Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc resists scratches, stains, and fading and is highly heat- and impact-resistant.

    FEATURES

    • 36-inch minimum base cabinet width for under-mount or top-mount installation.
    • Double equal bowls.
    • 9-inch depth.
    • Includes 1 faucet hole on rear deck (3 more faucet holes available for knockout with ball-peen hammer & punch).
    • Includes cutout templates.

    Material

    • KOHLER Neoroc® composite is durable and built to withstand day-to-day cleaning tasks.
    • Matte finish offers rich, dimensional color.
    • Solid color throughout the sink.
    • Heat resistant up to 750 degrees F.
    • Scratch, stain, chip, and thermal-shock resistant.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 9-5/8"Width 22"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-RH8185-1
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportKennon®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures