Termékek közzététele
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Forté faucets complement classic or contemporary bathrooms with their versatile design and effortless installation. This sleek bath faucet trim includes two ergonomic sculpted lever handles for easy operation. Pair this trim with high-flow ceramic disc valves with diverter for optimal performance.

Features

  • Two sculpted lever handles allow for both volume and temperature control
  • 7" (178 mm) spout with slip-fit connection and diverter knob
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with Forté® faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T10292-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportForté® Sculpted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.73
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)7.24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets