Termékek közzététele
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Complete your Bancroft shower with this stacked valve trim, which features a classic silhouette that reflects the Bancroft collection's traditional elegance. The stacked ergonomic lever handles offer easy use. Pair this trim with MasterShower® stacked thermostatic valves for precise water temperature and flow.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Bancroft® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T10594-4
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportBancroft®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8.19
  • Szélesség (hüvelyk)5.94
  • Mélység (hüvelyk)3.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties