Termékek közzététele
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Complete your shower with this sleek Stillness valve trim, featuring a streamlined style ideal for modern bathrooms. This trim features easy-to-operate vertically stacked lever handles. Pair this trim with a MasterShower® stacked thermostatic valve for precise water temperature and flow.

FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Stillness® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-T10941-4
  • TermékcsaládHandle Trim
  • TermékcsoportStillness®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets