Termékek közzététele
K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve

Redefine traditional styling with this lever-shaped Margaux bath handle. Featuring a strong modern design that commands attention, this ergonomic lever handle allows you to easily turn on and control the water pressure with a single twist. Pair this trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Single handle provides on/off activation and volume control.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Margaux® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T16241-4
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportMargaux®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.5
  • Szélesség (hüvelyk)4.5
  • Mélység (hüvelyk)3.68
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties