Termékek közzététele
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with cross handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Cross handle
  • Single handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T27040-3
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportOccasion®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.66
  • Szélesség (hüvelyk)6.62
  • Mélység (hüvelyk)3.47
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers